Publicar produtos
F80-4K9
F80-4K9
    Barco

    F80-4K9

    Traduzido por Google,
    A qualidade de imagem impressionante e a fonte de luz de fósforo a laser dos projetores F80 da Barco permitem que você forneça experiências excepcionais, economizando tempo e dinheiro. Eles são projetados para instalação fixa em uma ampla gama de aplicações, como museus, salas de reuniões e auditórios. Graças à sua capacidade 3D, eles também são perfeitamente adequados para passeios escuros em parques temáticos e experiências interativas.
    Especificação
    • ISO lumens: 9,600 lm

      Center lumens: 9,000 lm

      ANSI lumens: 8,500 lm

      Display type: 1 x 0.67"

      Resolution: up to 3840x2400 (4K UHD) / 2716x1600 (WQXGA+ native)

      Light source: Laser Phosphor

      Inputs: 12G-SDI, 2x DP 1.2, 2x dual link DVI-D, HDBaseT, HDMI2.0 (HDCP2.2, HDR10), RJ 45 Ethernet, DMX in/out, RS232 in, 2x USB, 12V out

      Input resolutions: Up to 4K UHD @ 60Hz / Up to 2,560 x 1,600 @ 120Hz

      Image processing: Embedded warp & blend engine

      Size (WxLxH): 480 x 680 x 227 mm / 18.9 x 26.7 x 8.9 in

      Weight: 25.5kg / 56.2 lbs

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaF80-4K9
    • Familia de productoInstallation projectors
    • Grupo de produtosVenue projectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)227
    • Largura (mm)480
    • Profundidade (mm)680
    Relacionado
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    • Peso líquido (Kg)26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
    • Código ETIMEC000690
    • Nome ETIMVideo projector
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoProjectors
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 16.26
    • Título CSI MasterFormat 2014Video Projectors
    • Número OmniClass23-37 15 19
    • Título OmniclassVideo Projectors
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
    Produtos parecidos