Publicar produtos
G62-W11
G62-W11
G62-W11
G62-W11
    Barco

    G62-W11

    Traduzido por Google,

    A série G62 expande a oferta de chip único com seis projetores de qualidade entre 9 e 14K. Ela abre as possibilidades para uma gama mais ampla de aplicações, ao mesmo tempo em que conta com o valioso serviço e suporte da Barco.

    A fonte de luz laser garante ótima qualidade de imagem, por um lado, mas também menor manutenção em comparação à maioria dos projetores baseados em lâmpadas do mercado. Graças ao software Projector Toolset da Barco, a instalação e o gerenciamento do(s) seu(s) projetor(es) podem ser feitos no conforto do seu próprio computador.

    Os projetores estão disponíveis em preto e branco, permitindo que você escolha o ajuste perfeito para seu ambiente específico. Seu tamanho compacto uniforme, a compatibilidade com outros produtos Barco e a ampla faixa de deslocamento de lente aumentam a flexibilidade dos projetores.

    Especificação
    • 11.000 lumen

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaG62-W11
    • Familia de productoInstallation projectors
    • Grupo de produtosVenue projectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)195
    • Largura (mm)484
    • Profundidade (mm)529
    Relacionado
    • Material principalAcrilato
    • Material secundárioAcrilato
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)22.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC000690
    • Nome ETIMVideo projector
    • Nome UNSPSCVideo projectors
    • Código UNSPSC45111616
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoProjectors
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 16.26
    • Título CSI MasterFormat 2014Video Projectors
    • Número OmniClass23-37 15 19
    • Título OmniclassVideo Projectors
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
    Produtos parecidos