Publicar produtos
I600
I600
    Barco

    I600

    Traduzido por Google,

    Com a mais nova plataforma de projeção I600 da Barco, expandimos a imersão de suas experiências. Com foco em qualidade de imagem premium, compatibilidade multicanal e tamanho compacto, esta plataforma de projeção de chip único é a escolha perfeita, adequada para uma ampla gama de aplicações.

    Qualidade UAU

    O I600 foi projetado para oferecer fidelidade de cores excepcional, resolução 4K UHD e longa vida útil.

    Impressione seu público com detalhes incomparáveis. Equipado com a eletrônica Barco Pulse de última geração e com deslocamento de pixel de até 4K UHD a 120 Hz, o I600 proporciona imagens mais suaves e pixels mais nítidos.

    Deleite-se com sua qualidade de imagem premium e fique agradavelmente surpreso com seu desempenho excepcional, capacidade de expansão futura e durabilidade.

    Potência encontra portabilidade

    Com as performances do I600, expandimos a imersão das suas experiências. As únicas coisas que diminuem são o peso, as dimensões e o TCO. Encontre todos os seus recursos de projeção favoritos da Barco reunidos em uma unidade de chip único menor e mais leve.

    O I600 se destaca por ter o design mais compacto e leve da sua categoria. Isso é uma vantagem para usuários finais com espaço de instalação limitado, mas o tamanho menor também é benéfico para a eficiência operacional, logística e transporte!

    Tecnologia SuperShift®

    A plataforma Barco Pulse de última geração vem com nossa nova tecnologia patenteada Supershift. O SuperShift® combina os algoritmos de deslocamento de pixel da Barco com os mais recentes desenvolvimentos em tecnologia de super-resolução, uma tecnologia que está sendo usada para melhorar a qualidade de imagens médicas e científicas. Ao levar essa tecnologia para a projeção, a Barco pode criar as imagens 4K UHD mais nítidas a 120 Hz na tela.

    E graças ao Barco Single Step ProcessingTM, você obterá resultados extremamente nítidos com a menor latência, mesmo em distorções e dimensionamentos.

    Integração suave

    Com um slot de entrada opcional e uma gama completa de periféricos à disposição, a plataforma I600 é adequada para diversas aplicações. Há um amplo conjunto de lentes de vidro de alta qualidade intercambiáveis ​​com taxas de projeção variáveis ​​para atender às suas necessidades de instalação de canal único e múltiplo.

    Além disso, o novo projetor de chip único é totalmente integrado ao ecossistema Pulse da Barco, que inclui várias ferramentas de software, como Pulse Prospector, Pulse Mobile App, Pulse toolset e Insights Management Suite para permitir um controle mais fácil do projetor no local e na nuvem.

    Proteja seu I600 com nossa oferta EssentialCare

    Contrato de manutenção EssentialCare e opções de serviços suplementares:

    • Acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao suporte prioritário
    • Confie em substituições antecipadas
    • Aproveite a paz de espírito
    • Pague apenas pelo que você precisa
    Especificação
    • !!! Data from G60-W7 - to be modified !!!

      ISO lumens: 7,000 lm

      Center lumens: 6,600 lm

      ANSI lumens: 6,300 lm

      Display type: 1 x 0.67"

      Resolution: 1,920x1,200 (WUXGA native)

      Light source: Laser Phosphor

      Inputs: 2x HDMI 1.4 / DVI-D / HDBaseT / 3G-SDI / VGA (D-Sub 15 pin) / RJ 45 Ethernet / RS232 in

      Input resolutions: Up to 1,920x1,200 @ 60Hz / Up to 1,280 x 720 @ 120Hz

      Image processing: Warp & blend via external tool

      Size (WxLxH): 484 x 529 x 195 mm / 19.06 x 20.83 x 7.68 in

      Weight: 16.9 kg / 37.3 lbs

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaI600
    • Familia de productoInstallation projectors
    • Grupo de produtosVenue projectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)195
    • Largura (mm)484
    • Profundidade (mm)529
    Relacionado
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)16.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
    • Código ETIMEC000690
    • Nome ETIMVideo projector
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoProjectors
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 16.26
    • Título CSI MasterFormat 2014Video Projectors
    • Número OmniClass23-37 15 19
    • Título OmniclassVideo Projectors
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
    Produtos parecidos