Publicar produtos
ImagePRO-II series
Barco

ImagePRO-II series

Traduzido por Google,
ImagePRO-II é um escalonador de vídeo multifuncional avançado de alto desempenho, conversor de varredura, switcher e transcodificador que converte qualquer formato de sinal de entrada para qualquer formato de saída. ImagePRO-II suporta formatos de sinal analógico universal, DVI simples e duplo, HDMI, DisplayPort e SD/HD/3G SDI. Saídas de loop são fornecidas para a entrada analógica, DVI e SDI e sinais genlock. Com recursos como gerenciamento HDCP e EDID, backup e restauração USB, vários efeitos de vídeo e interface de página da Web, o ImagePRO-II é o processador de sinal mais avançado e flexível do setor.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaImagePRO_II_series
  • Familia de productoBusiness projectors
  • Grupo de produtosCollaborate
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-07-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)44
  • Largura (mm)432
  • Profundidade (mm)470
Relacionado
  • Material principalAcrilato
  • Material secundárioAcrilato
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emNorway
  • Peso líquido (Kg)7.14
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
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
Produtos parecidos