Publicar produtos
LVD-5521C
LVD-5521C
LVD-5521C
    Barco

    LVD-5521C

    Traduzido por Google,

    Parede de vídeo LCD de moldura extremamente estreita (ENB) de 55" para aplicações de nível básico e intermediário

    Especificação
      • 500 Nit brightness, ENB generation
      • Superb inter-tile color and brightness
      • User-friendly video-wall setup and control interface
      • Sense X brightness and color automatic calibration with integrated sensors
      • Fan-less solution for noiseless performance
      • Optional 5-year service packages
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalvd-5521c
    • Familia de productoEnterprise
    • Grupo de produtosLarge Video Wall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)682.3
    • Largura (mm)1211.5
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)27.11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC001630
    • Nome ETIMTelevision
    • Nome UNSPSCVisual presenters
    • Código UNSPSC45111810
    • Uniclass 2015 CódigoFI_60_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoVisualization
    • Código CSI MasterFormat 201410 11 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
    • Número OmniClass23-19 25 11 15 15
    • Título OmniclassVisual Devices
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
    Produtos parecidos