Publicar produtos
PDS series
Barco

PDS series

Traduzido por Google,
A série PDS foi projetada para atender aos requisitos atuais de um switcher contínuo de alta qualidade, fácil de usar e rápido com mais entradas digitais a um preço acessível. O PDS é oferecido em quatro modelos: PDS-701 3G, PDS-901 3G, PDS-902 e PDS-902 3G. Graças à sua configuração e operação simples, o PDS é perfeito para eventos ao vivo, salas de reuniões, salões de hotel, templos religiosos, instalações de educação e treinamento e instalações fixas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPDS_series
  • Familia de productoBusiness projectors
  • Grupo de produtosCollaborate
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-07-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)44
  • Largura (mm)484
  • Profundidade (mm)470
Relacionado
  • Material principalAcrilato
  • Material secundárioAcrilato
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emNorway
  • Peso líquido (Kg)5.67
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
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
Produtos parecidos