Publicar produtos
UDX-W22
UDX-W22
UDX-W22
    Barco

    UDX-W22

    Traduzido por Google,
    A linha UDX oferece experiências impressionantes e economia no tempo de instalação e envio, reduzindo significativamente os custos. Os projetores a laser mais compactos e de alto brilho com refrigeração integrada do mercado trazem imagens 4K confiáveis e nítidas para todos os tipos de eventos e locais. A resolução WUXGA do UDX-W22 e a saída de luz de 22.000 lúmens garantem apresentações perfeitas com cores precisas em todos os momentos. A saída de luz constante (CLO) também fornece brilho e cor constantes ao longo do tempo. Os usuários desfrutam do espectro de cores mais amplo do setor que corresponde à renomada qualidade do Xenon e supera o Rec. 709 espaço de cores - sem comprometer o brilho.
    Especificação
    • 22000 lumen
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUDX-W22
    • Familia de productoRental & Staging
    • Grupo de produtosLarge venue projectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)350
    • Largura (mm)660
    • Profundidade (mm)830
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    • Peso líquido (Kg)87.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC000690
    • Nome ETIMVideo projector
    • Nome UNSPSCMultimedia projectors
    • Código UNSPSC45111609
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio visual furniture
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Número OmniClass23-37 21 15
    • Título OmniclassData Multi Media Projectors
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos