Publicar produtos
UniSee 500+
Barco

UniSee 500+

Traduzido por Google,
55" 500 nits. Barco UniSee tecnologia noGap gap LCD em mosaico de 55" para aplicações de videowall, 500 nit.
Especificação
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 500 cd/m² brightness
    • 25% reduced power consumption compared to previous version
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous brightness and color calibration
    • Smart local dimming for enhanced contrast and black level wall uniformity
    • Modular, future-proof platform
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaunisee-500plus
  • Familia de productoEnterprise
  • Grupo de produtosLarge Video Wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)682.12
  • Largura (mm)1211.3
  • Profundidade (mm)167
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emIndia
  • Fabricado emTaiwan
  • Peso líquido (Kg)33.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Código ETIMEC001630
  • Nome ETIMTelevision
  • Nome UNSPSCVisual presenters
  • Código UNSPSC45111810
  • Uniclass 2015 CódigoFI_60_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoVisualization
  • Código CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Número OmniClass23-19 25 11 15 15
  • Título OmniclassVisual Devices
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
Produtos parecidos