Publicar produtos
C24HF/C30HF Two Stage Quiet Climate Wall-Mount H/P

C24HF/C30HF Two Stage Quiet Climate Wall-Mount H/P

Traduzido por Google,

A Bomba de Calor Bard Wall-Mount Step Capacity é um sistema de aquecimento e resfriamento com eficiência energética independente, projetado para oferecer o máximo conforto interno a um custo mínimo, sem usar o valioso espaço interno ou externo. Esta unidade é o produto ideal para aplicações versáteis como: construção nova, escritórios modulares, modernização de escolas e similares. Acessórios instalados em fábrica ou em campo estão disponíveis para atender a requisitos específicos de trabalho

Especificação
  • Bard HVAC specializes in wall-mounted HVAC systems and heat pump solutions designed for commercial, industrial, and residential applications. Their innovative Bard wall mount heat pumps utilize CO₂ refrigerant technology and feature variable speed inverter systems for superior energy efficiency and indoor climate control. Known for their Balanced Climate technology, Bard offers exterior wall-mount heat pumps with R‑454B refrigerants and Copeland scroll compressors, ensuring quiet operation and reduced environmental impact. Their AHRI certified HVAC units are ideal for telecom shelter HVAC systems, modular building climate control, and school HVAC wall mounts, providing reliable, space-saving comfort solutions. As an American-made HVAC manufacturer, Bard delivers energy-efficient commercial HVAC systems and self-contained wall-mount HVAC units to meet the demands of data centers, light-commercial buildings, and more. With a focus on dehumidification, inverter technology, and green refrigerants, Bard is leading the way in sustainable, mission-critical climate solutions.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabard-1021
  • Familia de productoExterior Wall-Mount
  • Grupo de produtosHeat Pump CH Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-03
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)70.5
  • Largura (polegadas)38.2
  • Profundidade (polegadas)17.1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)380
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Nome UNSPSCHeat pumps
  • Código UNSPSC40101806
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeat pumps
  • Código CSI MasterFormat 201423 81 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
  • Número OmniClass23-33 17 00
  • Título OmniclassHeat Pumps
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment