Publicar produtos
W12AF Wall-Mount A/C 11EER, 1.0 Ton

W12AF Wall-Mount A/C 11EER, 1.0 Ton

Traduzido por Google,

O Ar Condicionado Bard Wall-Mount One Ton é um sistema de aquecimento e resfriamento com eficiência energética independente, projetado para oferecer o máximo conforto interno a um custo mínimo, sem usar o valioso espaço interno ou externo. O One Ton é o produto ideal para aplicações versáteis como: construção nova, escritórios modulares, modernização de escolas, estruturas de telecomunicações, estruturas portáteis ou penitenciárias. Acessórios instalados em fábrica ou em campo estão disponíveis para atender a requisitos de trabalho específicos.


A Bard Manufacturing é uma empresa familiar de quarta geração que é fornecedora líder de soluções de controle climático SPVU há mais de 100 anos. Somos reconhecidos por projetar, fabricar e atender produtos de alta qualidade nos quais você pode confiar para fornecer desempenho, tecnologia inovadora e confiabilidade. Aqui na Bard fornecemos soluções personalizadas de controle climático que se adaptam às necessidades e desafios únicos de cada mercado individual que atendemos, que incluem escolas, edifícios modulares, aplicações comerciais leves, telecomunicações e internacionais. Seja qual for a necessidade, aplicação ou mercado, a fabricação da Bard tem um produto que irá superar suas expectativas e entregar verdadeira qualidade e inovação respaldados pelo melhor serviço do mercado. Essa é a diferença Bard.

Especificação
    • 1.0 ton cooling capacity
    • 11.0 EER cooling efficiency
    • Single phase power 60hz and 50hz models
    • Rotary compressor
    • Multi speed indoor blower motor
    • R-454B
    • Balance Climate
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • ECM blower motor technology
    • Enclosed condenser fan motor
    • Hydrophilic aluminum finned evaporator coil
    • Right access models
    • Factory installed electric heat options
    • Factory/Field installed ventilation options
    • AHRI-390 Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaW12AB-1-ton-air-conditioner-11-eer
  • Familia de productoExterior Wall-Mount
  • Grupo de produtosWall Mount Air Conditioner
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-20
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)48
  • Largura (polegadas)32
  • Profundidade (polegadas)15
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)185
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Número OmniClass23-33 39 17
  • Título OmniclassPackaged Air Conditioners
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment