Publicar produtos
WG4S/WG5S Two Stage Gas/Electric Wall-Mount A/C

WG4S/WG5S Two Stage Gas/Electric Wall-Mount A/C

Traduzido por Google,

O Ar Condicionado Elétrico Bard Wall-Mount com aquecimento a gás é um sistema de eficiência energética independente que foi projetado para oferecer o máximo conforto interno a um custo mínimo, sem usar o valioso espaço interno ou externo. Esta unidade é o produto ideal para aplicações versáteis como: construção nova, escritórios modulares, modernização de escolas, estruturas portáteis, estabelecimentos prisionais, lojas de varejo ou outras aplicações comerciais. Acessórios instalados em fábrica ou em campo estão disponíveis para atender a requisitos de trabalho específicos.

Especificação
    • 4.5 to 5.0 ton step capacity cooling capacity
    • Up to 15.0 IPLV efficiency
    • Single and three phase power options
    • Copeland step capacity scroll compressor
    • Multiple gas heating input options
    • R-454B
    • ECM blower motor
    • Option LP field conversion kit
    • Factory / Field installed ventilation options
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawg4s2_wg5s2
  • Familia de productoExterior Wall-Mount
  • Grupo de produtosGas/Electric WG Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-16
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)97.5
  • Largura (polegadas)42
  • Profundidade (polegadas)27.25
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)755
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Número OmniClass23-33 39 17
  • Título OmniclassPackaged Air Conditioners
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment