Publicar produtos
Barrisol Lamp Oiseau
Barrisol Lamp Oiseau
Barrisol Lamp Oiseau
Barrisol Lamp Oiseau
Barrisol Lamp Oiseau
Barrisol Lamp Oiseau
Barrisol Lamp Oiseau
    Barrisol
    Arquivado

    Barrisol Lamp Oiseau

    The bird lamp offers an excellent diffusion of light and provides an exceptional chromatic rendering with an energy saving, due to its peripheral lighting.

    The design of the bird lamp allows it to be installed in multiple interior spaces depending on the available volume.

    Especificação
      • Width : 1500mm
      • Height : 1950mm
      • Thickness : 60mm
      • Structure : Aluminum Tube BMS345/50 + BMS345/60, white lacquered RAL 9010
      • Covering : Barrisol® Translucent White Athena 04030
      • Type of lighting : Specific system LEDs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabarrisol-lamp-oiseau
    • Familia de productoStretch ceilings
    • Grupo de produtosBarrisol Lamps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1950
    • Largura (mm)1500
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto