Publicar produtos
AX104474 - 1152-Port GigaBix Deep Frame, Black
Belden

AX104474 - 1152-Port GigaBix Deep Frame, Black

Traduzido por Google,

O Port GigaBix Deep Frame pode acomodar até (16) Montagens GigaBix de 12 conectores, oito no lado do equipamento e oito no lado da distribuição. Tem uma profundidade de 23 polegadas e uma capacidade de 1152 portas ou 4800 pares.

Especificação
  • Physical Characteristics (Overall)

    Port Count: 1152 Ports (16 X 72 Ports GigaBix Termination Kits - not included)

    Packaging: Individually packaged in a cardboard box

    Weight: 165 g

    Materials:

    DescriptionMaterial
    PanelSteel

    Inductance
    Nominal Inductance: 0.2 μH/m, 0.2 μH/ft

    Temperature Range
    Installation Temperature Range: -10°C To +60°C
    Storage Temperature Range: -40°C To +70°C
    Operating Temperature Range: -10°C To +60°C

    Mechanical Characteristics
    Tool Compatibility: BIX Connecting Tool (A0270165)

    Dimensions (WxHxD)

    WidthHeightDepth
    20.758123

    Applicable Environmental and Other Programs
    EU Directive Compliance: EU Directive 2002/95/EC (RoHS)

    Suitability

    Suitability - Indoor: Yes

    Flammability, LS0H, Toxicity Testing
    Safety Listing: UL 1863 and CSA-C22.2

    Related Part Numbers
    Related Parts: 72-PORT GIGABIX TERMINATION KIT, GIGABIX CONNECTORS, MANAGEMENT RING, MANAGEMENT MODULE, GIGABIX MOUNT, GIGABIX X-CONNECT WIRE, FRAME END KIT, FRAME OVERHEAD KIT

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaax104474-1152-port-gigabix-deep-frame
  • Familia de productoConnectivity Accessories
  • Grupo de produtosCable Management Accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-06-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
  • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Uniclass 2015 CódigoSs_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoCommunications, security, safety, control and protection systems
  • Código CSI MasterFormat 201427 11 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Communications Cable Management and Ladder Rack
  • Número OmniClass23-37 11 00
  • Título OmniclassInformation Technology and Telecommunications Ducting Wireways Components
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security