Publicar produtos
Copper-RJ45-Jacks 6
Copper-RJ45-Jacks 6
    Belden

    Copper-RJ45-Jacks 6

    Traduzido por Google,

    Os conectores RJ45 estão disponíveis em dois estilos de terminação: conectividade REVConnect da Belden e punchdown padrão nos estilos KeyConnect ou MDVO. REVConnect e KeyConnect têm uma pegada keystone e são projetados para serem usados ​​com qualquer patch panel KeyConnect e com tomadas de estação de trabalho KeyConnect ou MediaFlex.

    Recursos e benefícios

    • Sem separação de pares: instalação rápida para pares colados e pares não colados
    • Conectividade segura: REVConnect pode ser usado em espaços de tratamento de ar
    • Compatibilidade de ferramentas: As soluções KeyConnect/MDVO podem ser usadas com a ferramenta de terminação rápida da Belden
    Especificação
    • Website Part#: RV6MJKUAL-S1, RV6MJKUBK-S1, RV6MJKUBL-S1, RV6MJKUBR-S1, RV6MJKUEW-S1, RV6MJKUGN-S1, RV6MJKUGY-S1, RV6MJKUIV-S1, RV6MJKUOR-S1, RV6MJKUPR-S1, RV6MJKURD-S1, RV6MJKUYL-S1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCopper-RJ45-Jacks-6
    • Familia de productoConnectors
    • Grupo de produtosCopper RJ45 Connectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-06
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)0.94
    • Largura (polegadas)0.64
    • Profundidade (polegadas)1.4
    Relacionado
    • Material principalPolibutileno
    • Material secundárioCobre
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)0.02
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
    • Código ETIMEG000058
    • Nome ETIMConnectors
    • Código CSI MasterFormat 201427 15 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Faceplates and Connectors
    • Número OmniClass23-37 25 15
    • Título OmniclassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText