Publicar produtos
DCX Cabinet Seismic 84X36X15, Left-Right, White, DCXS11-00000-00
Belden

DCX Cabinet Seismic 84X36X15, Left-Right, White, DCXS11-00000-00

Traduzido por Google,
Os gabinetes DCX são gabinetes de acesso frontal totalmente configuráveis que servem como uma interconexão de fibra de alta densidade ou o bloco de construção principal para uma conexão cruzada de fibra grande. Eles protegem as conexões de fibra com uma porta frontal bloqueável e painéis laterais que podem ser soltos por dentro. Monte lado a lado e de costas para a escalabilidade.
Especificação
  • Website Part#: DCXS11-00000-00
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadcxs11-00000-00
  • Familia de productoOptical Distribution Frame
  • Grupo de produtosODF Cabinets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
  • Código ETIMEC002500
  • Nome ETIMNetwork cabinet
  • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoData equipment cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201427 11 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Communications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • Número OmniClass23-37 11 15 15 11
  • Título OmniclassFiber Optic Cabinets
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security