Publicar produtos
10GX KeyConnect Coupler Patch Panel (AngleFlex), 24-port, 1U
Belden

10GX KeyConnect Coupler Patch Panel (AngleFlex), 24-port, 1U

Traduzido por Google,

O Patch Panel CAT 6A é um patch panel totalmente carregado projetado para ser usado no Sistema Belden 10GX. Ele apresenta nossos conectores CAT 6A de alto desempenho projetados especificamente para enfrentar os difíceis desafios da transmissão de 10 Gb/s. Disponível em uma variedade de estilos, incluindo o design AngleFlex da Belden. Os painéis pré-carregados estão disponíveis com conectores ou acopladores RJ45.

Especificação
  • Website Part#: AX104569
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapf_10gxkconcplppangflex241u
  • Familia de productoPatch Panels
  • Grupo de produtosCAT 6A
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
  • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_50_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoPatch panels
  • Código CSI MasterFormat 201427 11 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Communications Termination Blocks and Patch Panels
  • Número OmniClass23-37 00 00
  • Título OmniclassInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security