Publicar produtos
CAT 5E HDPP (110 In-Line Termination), 48-port, 2U
Belden

CAT 5E HDPP (110 In-Line Termination), 48-port, 2U

Traduzido por Google,

O Patch Panel Categoria 5E é um patch panel totalmente carregado projetado para ser usado no Sistema 1200. Disponível em uma variedade de estilos. Painéis pré-carregados estão disponíveis com conectores RJ45.

Especificação
  • Website Part#: AX103259
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapf_cat5ehd110pp482u
  • Familia de productoPatch Panels
  • Grupo de produtosCAT 5E
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
  • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_50_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoPatch panels
  • Código CSI MasterFormat 201427 11 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Communications Termination Blocks and Patch Panels
  • Número OmniClass23-37 00 00
  • Título OmniclassInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText