Publicar produtos
10GX REVConnect Wall-Mount Termination Kit Coupler, 96-port
Belden

10GX REVConnect Wall-Mount Termination Kit Coupler, 96-port

Traduzido por Google,

O sistema de montagem em parede 10GX REVConnect é um sistema de conexão cruzada flexível e de alta densidade que atende ao desempenho da categoria 6A ao usar o cabo 10GXS terminado com núcleos REVConnect como jumpers entre as portas do usuário e do equipamento. Como componente básico do sistema, o Acoplador REVConnect (conector núcleo a núcleo) é cercado por acessórios de gerenciamento de cabos e patch cable. O Acoplador REVConnect 10GX é um componente de estilo keystone e pode ser usado em qualquer painel de conexão em aplicativos de Ponto de Consolidação, resultando em soluções muito econômicas.

Especificação
  • Physical Characteristics (Overall)
    Height: 15.281 in
    Width: 7.638 in
    Depth: 11.120 in
    Front Connection: Flush
    Packaging: Individually packaged in a cardboard box.
    Weight: 7.5 lbs

    Suitable Applications: 10GX System

    Website Part#: RVAXCTK96CBK

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapf_revconnectwmkitcouplers96p
  • Familia de productoCopper Cross-Connect Systems
  • Grupo de produtosCAT 6A
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
  • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Uniclass 2015 CódigoSs_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoCommunications, security, safety, control and protection systems
  • Código CSI MasterFormat 201427 11 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Communications Termination Blocks and Patch Panels
  • Número OmniClass23-37 00 00
  • Título OmniclassInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security