Publicar produtos
VENERE - PLANTER
VENERE - PLANTER
    BELLITALIA
    Arquivado

    VENERE - PLANTER

    "VENERE" mod. planter consisting of a planter monolithic equipped with water reserve device with integrated overflow drain which guarantees a right degree of soil moisture avoiding that all the water introduced inside is dispersed."
    Especificação
    • VENERE PLANTER IN GRANITO (COLOR TO BE CHOSEN) BUSH-HAMMERED ANTI-DECAY VARNISH
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única0FIPP002
    • Familia de productoVENERE
    • Grupo de produtosVENERE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)590
    Relacionado
    • Material principalGranite
    • Material secundárioGranite
    • Peso líquido (Kg)800
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-11 27 13 17
    • Título OmniclassPlanters