Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
bellitalia/products/870c7e66-df6b-4200-ba67-702771850702
Início
Categorias
Paisagismo
Mobíliário Externo
DEMETRA D - BENCH
Disponível em Estados Unidos
BELLITALIA
Seguir
Arquivado
DEMETRA D - BENCH
Modular bench model "DEMETRA" CA consists of a monolithic seat.
Download não disponível (arquivos arquivados)
Especificação
Especificação
DEMETRA D WITH LEVELLING SYSTEM BENCH IN GRANITO (COLOR TO BE CHOSEN) SANDBLASTED WITH BUSH-HAMMERED SEAT SURFACE ANTI-DECAY VARNISH
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
0PAAR015
Familia de producto
DEMETRA
Grupo de produtos
DEMETRA
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2023-11-10
Número de edição
1
Altura (mm)
490
Largura (mm)
1800
Profundidade (mm)
600
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.bellitalia.net/en/products/benches/demetra-d/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Granite
Material secundário
Granite
Peso líquido (Kg)
1170
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Paisagismo - Mobíliário Externo
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Número OmniClass
23-11 29 13 11
Título Omniclass
Exterior Benches
Produtos parecidos
Allé Designs
Fresco Customizable Round Planter
Descarregar
Forms+Surfaces
Eulo Seating
4.8
(
8
)
Descarregar
Forms+Surfaces
Avivo Table
Descarregar
Forms+Surfaces
Tangent Table Ensemble
5.0
(
7
)
Descarregar
Forms+Surfaces
Factor Chair
Descarregar
Forms+Surfaces
Avivo Chair
Descarregar