Publicar produtos
DEMETRA CA - BENCH
DEMETRA CA - BENCH
    BELLITALIA
    Arquivado

    DEMETRA CA - BENCH

    4.6 de 5 estrelas4.6(15 avaliações)
    Modular bench model "DEMETRA" CA consists of a monolithic seat.
    Especificação
    • DEMETRA CA WITH LEVELLING SYSTEM BENCH IN GRANITO (COLOR TO BE CHOSEN) SANDBLASTED WITH BUSH-HAMMERED SEAT SURFACE ANTI-DECAY VARNISH
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única0PAAR048
    • Familia de productoDEMETRA
    • Grupo de produtosDEMETRA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)490
    • Largura (mm)1907
    • Profundidade (mm)742
    Relacionado
    • Material principalGranite
    • Material secundárioGranite
    • Peso líquido (Kg)1139
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniclassExterior Benches