Publicar produtos
DEMETRA CAW - BENCH
DEMETRA CAW - BENCH
    BELLITALIA
    Arquivado

    DEMETRA CAW - BENCH

    Curved modular bench, model 'DEMETRA' CAW, consisting of a monolithic seat with integrated complete seating.
    Especificação
    • DEMETRA CAW WITH LEVELLING SYSTEM BENCH IN GRANITO (COLOR TO BE CHOSEN) SANDBLASTED WITH BUSH-HAMMERED UPPER RIMS ANTI-DECAY VARNISH AND CONIFER WOOD SEAT
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única0PAAR165
    • Familia de productoDEMETRA
    • Grupo de produtosDEMETRA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)490
    • Largura (mm)1907
    • Profundidade (mm)742
    Relacionado
    • Material principalGranite
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)1139
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniclassExterior Benches