Publicar produtos
TWILIGHT-01
Belux

TWILIGHT-01

Traduzido por Google,
Dentro do corpo de vidro de arte, duas lâmpadas halógenas são montadas na parte superior e na parte inferior, emitindo luz uma para a outra. A luz indireta ilumina ainda mais as salas sobre o teto. A luz indireta e a luz no corpo de vidro artístico são reguláveis de forma independente. Também disponível como versão de economia de energia. Corpo leve em vidro acrílico; Base de aço cromado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única51001700
  • Familia de productoStanding lights
  • Grupo de produtosTWILIGHT
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-01-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1800
  • Largura (mm)325
  • Profundidade (mm)225
Relacionado
  • Material principalPapel
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115

Produtos parecidos