Publicar produtos
CLOUD-10
Belux

CLOUD-10

Traduzido por Google,
O CLOUD compreende vários elementos de shell plug-in, que podem ser alterados por abaulamento ou recuo. Por possuir estrutura modular, além dos tamanhos padrão, estão disponíveis designs sob medida. O material utilizado é uma membrana de poliéster que se tornou resistente ao fogo, durável e praticamente livre de rasgos através de vários processos de refinamento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única51002418-10-TD
  • Familia de productoStanding lights
  • Grupo de produtosCLOUD
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-01-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2000
  • Largura (mm)520
  • Profundidade (mm)520
Relacionado
  • Material principalPapel
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115

Produtos parecidos