Publicar produtos
CLASSIC PURE LIFT - Work table
CLASSIC PURE LIFT - Work table
CLASSIC PURE LIFT - Work table
    Bene

    CLASSIC PURE LIFT - Work table

    Traduzido por Google,
    Uma mesa com altura ajustável eletricamente e formato linear e discreto.
    Especificação
    • CLASSIC PURE LIFT
      The desk that makes a statement.

      Product description

      • Tabletop: rectangular tabletop with optionally available with soft edge, chipboard 19 mm with 2 mm edge, melamine in white 
      • Classic Lift, with electric lifting column: white, powder-coated steel, levelling + 10 mm with adjustment screws, three-part electric telescopic rectangular column - further information in the product data sheet
      • Classic slab-end: chipboard 38 mm, melamine in white
      • Manual switch: there are three variants to choose: manual switch Easy, Basic with sensor or Premium BT with sensor - further information in the product data sheet

      Dimensions

      • Width: 1.600 mm
      • Height: 632 - 1292 mm
      • Depth: 800 mm

      Product information
      Details on available colours and materials, as well as further product variants, can be found in the product data sheet or on the website.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaclassic-pure-lift
    • Familia de productoTables
    • Grupo de produtosWork tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1292
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioChipboard
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)145
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório

    Disponibilidade da região

    Europa