Publicar produtos
Aura® Exterior Paint

Aura® Exterior Paint

Traduzido por Google,

AURA Exterior com a tecnologia Color Lock ® exclusiva de Benjamin Moore oferece o melhor desempenho para cores ricas e completas e durabilidade sem precedentes.

Características:

  • Resina exclusiva aperfeiçoada em laboratório de Benjamin Moore
  • Excelente resistência ao desbotamento e retenção de brilho
  • Tecnologia Color Lock ® proprietária de Benjamin Moore
  • Fornece profundidade de cor incomparável e escamação reduzida para garantir resultados impressionantes que resistem ao teste do tempo
  • Formação substancial de filme desde a primeira demão
  • Termine os trabalhos mais rapidamente, usando menos tinta
  • Melhor resistência ao bloqueio e aderência reduzida
  • Aumente a eficiência do local de trabalho e minimize as interrupções
  • Revestimento permeável
  • O revestimento respirável é menos sujeito a bolhas, proporcionando durabilidade e proteção a longo prazo
  • Projetado com tecnologia de cores Gennex ®
  • Contribui para uma retenção superior de pele e cor nas cores Benjamin Moore


    Informação adicional:

    Cores disponíveis: Disponível em milhares de cores, Ready Mix White

    Brilho (ou brilho): liso, baixo brilho, acetinado, brilho suave

    Limpeza: Água e Sabão

    Tipo de resina: Proprietário 100% acrílico

    Uso recomendado: Exterior

    Classificação MPI: 10


      Entre em contato com a Benjamin Moore

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaaura-exterior-paint
      • Familia de productoPaints and Varnishes
      • Grupo de produtosExterior Paint
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-01-11
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalPintura
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
      • Número OmniClass23-15 21 11
      • Título OmniclassPaints and Varnishes

      Disponibilidade da região

      América do Norte
      Canada
      United States