Publicar produtos
1020 Series Semi-Recessed Enclosure
1020 Series Semi-Recessed Enclosure
1020 Series Semi-Recessed Enclosure
1020 Series Semi-Recessed Enclosure

    1020 Series Semi-Recessed Enclosure

    Traduzido por Google,

    A caixa semi-embutida da Série 1020 funciona como uma estrutura robusta que abriga conexões de comunicação e TV em um design compacto. Fabricada em aço galvanizado, a caixa permite uma instalação rápida e proporciona fácil acesso à fiação, mantendo uma aparência profissional para uso residencial e comercial.

    Características

    • Parte traseira aberta para facilitar o acesso a emendas ou blocos de terminação para instalações aéreas ou subterrâneas.
    • Fixa-se diretamente nos montantes com espaçamento de 40,6 cm (16") entre eles.
    • Fabricado em aço galvanizado de calibre 24.
    • A tampa é fixada com dois parafusos de fenda.
    • Tampas em relevo
    • Leve - 442 g (0,975 lb)
    • Parte superior/inferior fechada com parte traseira aberta

    Os modelos da série 1020 incluem:

    • Caixa com tampa - 40 unidades por caixa
    • Opção de tampa galvanizada com parafusos de fenda:
      • "Comunicações" em relevo
      • "TV" em relevo
    • As caixas e tampas podem ser adquiridas separadamente.
    Especificação
    • BN Model #1020 - 14-1/4" exterior semi-recessed enclosure; Communications embossed
      1020TV - 14-1/4" exterior semi-recessed enclosure; TV embossed
      1020B - Communications embossed lid only
      1020B-TV - TV embossed lid only
      Installed Measurements14.25" (W) x 4.5" (H) x 1.5" (D)
      Carton Qty / Weight40 / 39 lbs.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1020-series-semi-recessed-enclosure
    • Familia de productoLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Grupo de produtosSemi-Recessed Enclosure
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.5
    • Largura (polegadas)14.25
    • Profundidade (polegadas)1.5
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emTaiwan
    • Peso líquido (Lbs)0.98
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC000261
    • Nome ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 33 15
    • Título OmniclassElectrical Junction Boxes

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States