A caixa de distribuição externa é feita de aço zincado de calibre 16, que oferece resistência às intempéries e possui um acabamento em pintura eletrostática bege. A caixa inclui uma porta articulada reforçada com trava sextavada embutida, um painel traseiro de madeira compensada, uma barra de aterramento e cinco entradas para conduítes.
Características
- Caixa de serviço externa totalmente fechada
- Fabricado em aço zincado de calibre 16 com acabamento em pintura eletrostática na cor bege.
- Porta articulada reforçada de calibre 16 com trinco sextavado embutido de 7/16"
- O peso da caixa é de 37 libras.
- Certificado pela UL (UL 1863); projetado segundo a norma NEMA 3R.
A caixa de serviço 14326W-SM inclui:
- Recinto com porta articulada
- Barra de aterramento de fio #4-14 de 4 posições
- Painel traseiro de madeira compensada de 1/2" para montagem de equipamentos utilitários
- 2 entradas para conduíte de 3/4" a 1-3/4"; 3 entradas para conduíte de 3/4" a 1-1/4"