Publicar produtos
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure

    24268W-UL Surface-Mount-Enclosure

    Traduzido por Google,

    Caixa de montagem em superfície robusta e resistente às intempéries, construída em aço zincado de calibre 16 com acabamento em pintura eletrostática bege. Inclui porta articulada reforçada com trava hexagonal embutida, painel traseiro em compensado, barra de aterramento e múltiplas entradas para conduítes.

    Características

    • Caixa de serviço externa totalmente fechada
    • Fabricado em aço zincado de calibre 16 com acabamento em pintura eletrostática na cor bege.
    • Porta articulada reforçada de calibre 16 com trinco sextavado embutido de 7/16"
    • "Comunicações" em relevo
    • Peso da caixa: 24 kg | 61 cm de largura x 66 cm de altura x 20 cm de profundidade
    • Certificado pela UL (UL 1863); projetado segundo a norma NEMA 3R.

    A caixa de serviço 24268W-SM inclui:

    • Recinto com porta articulada
    • Barra de aterramento de fio #4-14 de 4 posições
    • Painel traseiro de madeira compensada de 3/4" para montagem de equipamentos utilitários
    • 2 entradas para conduítes de 3/4" a 2"; 10 entradas para conduítes de 3/4" a 1-1/2"
    Especificação
    • Enclosure TypeExterior, Surface-Mount
      Model #24268W-UL
      Dimensions24" (W) x 26" (H) x 8" (D)
      Box Weight53 lbs.
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Total Knockouts12
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única24268w-ul-surface-mount-enclosure
    • Familia de productoLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Grupo de produtosSurface-Mount Enclosure
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)26
    • Largura (polegadas)24
    • Profundidade (polegadas)8
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emTaiwan
    • Peso líquido (Lbs)53
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC000261
    • Nome ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States