Publicar produtos
900 Series Semi-Recessed Enclosure
900 Series Semi-Recessed Enclosure
900 Series Semi-Recessed Enclosure
900 Series Semi-Recessed Enclosure
900 Series Semi-Recessed Enclosure
900 Series Semi-Recessed Enclosure

    900 Series Semi-Recessed Enclosure

    Traduzido por Google,

    A caixa é feita de aço galvanizado de calibre 24, formando um design leve, aberto na parte traseira e semi-embutido, que se fixa diretamente em vigas. O produto inclui aberturas pré-perfuradas e uma tampa com parafuso de fixação com a inscrição "Comunicações", "TV" ou sem inscrição.

    Características

    • caixa de 7"
    • Parte traseira aberta para facilitar o acesso à fiação.
    • Fixa-se diretamente aos montantes.
    • Fabricado em aço galvanizado de calibre 24.
    • A tampa é fixada com um parafuso de ajuste.
    • As tampas podem ser estampadas, lisas ou com decalques.
    • Leve - 254 g (0,58 lb)
    • Entradas pré-cortadas: para conduítes de 3/8", 3/4" ou 1".

    Os modelos da Série 900 incluem:

    • Caixa com tampa - 50 unidades por caixa
    • Opção de tampa galvanizada + parafuso de fixação:
      • "Comunicações" em relevo
      • "TV" em relevo
      • Tampa em branco
      • Adesivos "Ground" disponíveis
    • As caixas e tampas podem ser adquiridas separadamente.
    Especificação
    • BN Model #900SK - Communications embossed
      900SK-TV - TV embossed
      900X - blank lid
      900G - blank lid with Ground decals included
      Lid part #900B - Communications embossed, lid only
      900B-TV - TV embossed, lid only
      900B-X - No markings, blank lid only
      Weight (Enclosure + Lid)9.3 oz.(0.58 lbs.)
      Knockouts3/8", 3/4", or 1" conduit
      Enclosure Size3.75" (W) x 7" (H) x 2" (D)
      Carton Qty/Weight50 / 29 lbs.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-series-semi-recessed-enclosure
    • Familia de productoLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Grupo de produtosSemi-Recessed Enclosure
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7
    • Largura (polegadas)3.75
    • Profundidade (polegadas)2
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emTaiwan
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC000261
    • Nome ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States