Publicar produtos
Fiber-to-Home Enclosures (14326W-UL / 14326WH-UL)
Fiber-to-Home Enclosures (14326W-UL / 14326WH-UL)
Fiber-to-Home Enclosures (14326W-UL / 14326WH-UL)
Fiber-to-Home Enclosures (14326W-UL / 14326WH-UL)
Fiber-to-Home Enclosures (14326W-UL / 14326WH-UL)

    Fiber-to-Home Enclosures (14326W-UL / 14326WH-UL)

    Traduzido por Google,

    Três versões disponíveis. Os gabinetes para fibra óptica até a residência (FTTH) oferecem proteção externa completa para instalações de fibra óptica até a residência graças ao seu design semi-embutido. A construção em aço zincado de calibre 18 com acabamento em pintura eletrostática na cor bege deserto permite o acesso à cavidade da parede através das seções superior e inferior abertas, além de oferecer um painel traseiro de madeira compensada para montagem de equipamentos e uma tampa com a inscrição "Comunicações" em relevo ou opção de porta articulada.

    Características

    • Enclausuramento externo completo; Opções incluem:
      • A tampa é fixada com 4 parafusos de metal zincado.
      • Porta fixada com dobradiça reforçada
      • Tampa isolada disponível
    • Fabricado em aço zincado de calibre 18 com acabamento em pintura eletrostática na cor bege.
    • Abertura superior e inferior para a parede interna.
    • A caixa de proteção é montada entre montantes centrais de 16 polegadas.
    • Certificado pela UL (UL 1863); projetado segundo a norma NEMA 3R.

    Os modelos de fibra ótica até a residência incluem:

    • Fechadura e tampa (ou porta articulada)
    • Opção de tampa em aço zincado ou porta articulada
      • "Comunicações" em relevo
    • Placa de montagem de madeira compensada ≈ (1/2") para equipamentos utilitários
    • Inclui barra de aterramento com fio nº 4-14
    Especificação
    • Enclosure TypeExterior Semi-Recessed
      Enclosure Size14" (W) x 32" (H) x 6" (D)
      Weight14326W-UL: 25 lbs. | 14326WH-UL: 26.95lbs.
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Model #14326W-UL: Exterior semi-recessed enclosure w/plywood back; Communication embossed lid
      14326WH-UL: Exterior semi-recessed enclosure w/plywood back; Communication embossed "hinged door"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafiber-to-home-enclosures-14326w-ul-14326wh-ul
    • Familia de productoLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Grupo de produtosFiber-to-the-Home Enclosure
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)32
    • Largura (polegadas)14
    • Profundidade (polegadas)6
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emTaiwan
    • Peso líquido (Lbs)26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC000261
    • Nome ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States