Publicar produtos
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)

    MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)

    Traduzido por Google,

    Disponível em quatro tamanhos. O gabinete da série MMH encaixa-se perfeitamente em espaços na parede antes da instalação do drywall. O gabinete possui corpo em aço de calibre 20 e porta articulada de dupla face em aço de calibre 18, ambos equipados com um sistema de montagem universal compatível com a maioria das marcas de módulos. Inclui ranhuras laterais para montagem com marcações de profundidade e entradas pré-cortadas na parte superior e inferior, além de uma entrada para alimentação CA.

    Características

    • Construção em aço zincado; acabamento em pintura eletrostática a pó branca
    • Caixa calibre 20 / Porta articulada de dupla face calibre 18
    • A porta articulada está incluída; (consulte a série MM para a opção de tampa removível)
    • Padrão de montagem universal - aceita a maioria das marcas de módulos.
    • Instala-se antes da placa de gesso, entre os montantes centrais com espaçamento de 16 polegadas.
    • Ranhuras de montagem lateral e marcações de profundidade
    • Entradas para cabos: Superior e inferior; entrada para ar condicionado na parte inferior com opções adicionais nas laterais e no painel traseiro.

    Os modelos da série MMH incluem:

    • Parafusos de montagem
    • Folha de instruções
    • Proteção de tinta de papelão

    Complementos opcionais

    • Fechadura com chave MM-KLA (2 chaves)
    Especificação
    • Model Numbers:14104-MMH: 14-1/4" (W) x 10" (H) x 4" (D) (8 lbs)
      14144-MMH: 14-1/4" (W) x 14" (H) x 4" (D) (10 lbs) [UL985, UL1023]
      14284-MMH: 14-1/4" (W) x 28" (H) x 4" (D) (17 lbs) [UL985, UL1023]
      14424-MMH: 14-1/4" (W) x 42" (H) x 4" (D) (25 lbs) [UL985, UL1023]
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicammh-series-interior-structured-wiring-enclosures
    • Familia de productoLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Grupo de produtosInterior Structured Wiring Enclosure
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-01
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)14.25
    • Profundidade (polegadas)4
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emTaiwan
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC000261
    • Nome ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States