Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

Berker B.7

Ref. Exclusiva: berker-b7
Marca: Berker
Familia do produto: Electrical
Grupo do produto: Berker B.7
Data de publicação: 2019-09-11
Número da edição: 1
Tipo: Digital Inventory (Products)
Download (3)

From extra subtle to extravagant. The Berker B.7 boasts impressive adaptability thanks to its wide variety of materials. This creates a range of different effects – not just visually, but texturally too.

The surrounds in the Berker B.7 design line are available in glossy glass: polar white, black, aluminium / aluminium / stainless steel / plastic: matt, polar white, anthracite, aluminium paint. Rockers and other cover plates in plastic: matt, polar white, anthracite or aluminium paint / glossy: polar white.

Versions: 1x to 5x / horizontal and vertical
External dimensions (1x): 95 x 90 mm


Material principal: Melamine
Material secundario: PC/ABS
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany

Categoria BIMobject: Componentes elétricos - Fichas e tomadas
Classificação IFC: Electrical Element
Nome UNSPSC: Electrical terminals
Código UNSPSC: 39121432
Uniclass 1.4 Código: L74611
Uniclass 1.4 Descrição: Switches
Uniclass 2.0 Código: PR-86
Uniclass 2.0 Descrição: Switchgear And Transformers
Uniclass 2015 Código: Pr_75_51_17_50
Uniclass 2015 Descrição: Manual control switches
NBS Reference Código: 86
NBS Reference Descrição: Switchgear And Transformers
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 78 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Switches and Push Buttons
OmniClass Número: 23-35 31 31
OmniClass Título: Switchgear
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Este produto está disponível em:
Europe
  • Poland

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados