Ref. Exclusiva: | berner-ahc10e |
---|---|
Marca: | Berner International |
Familia do produto: | Air Curtains |
Grupo do produto: | Architectural Air Curtains |
Altura (polegadas): | 12.25 |
Profundidade (polegadas): | 21.25 |
Data de publicação: | 2019-09-30 |
Número da edição: | 2 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | http://www.berner.com/product/architectural-high-performance-10/ |
---|---|
Instruções de instalação: | http://www.berner.com/wp-content/uploads/2017/07/Berner-Architectural-High... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | https://berner.com/wp-content/uploads/2018/04/Berner-Architectural-High-Pe... |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/berner/product/berner-ahc10e
Material principal: | Stainless steel |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | United States |
Fabricado em: | United States |
Categoria BIMobject: | AVAC - Cortinas de ar |
---|---|
Classificação IFC: | Air Terminal |
Uniclass 1.4 Código: | L75263 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Air curtains |
Uniclass 2.0 Código: | PR-60-36-02 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Air Curtains |
Uniclass 2015 Código: | Pr_70_60_36_02 |
Uniclass 2015 Descrição: | Air curtains |
NBS Reference Código: | 60-36-02 |
NBS Reference Descrição: | Air Curtains |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 34 33 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Curtains |
OmniClass Número: | 23-33 31 11 |
OmniClass Título: | Air Curtains |
Click these links for more information from AEC Daily
Nome | Valor |
---|---|
Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1482822&tabidx=education&company=Berner+International&subtabidx=osp |
Nome | Valor |
---|---|
Depth | 21.25 in |
Height | 12.25 in |
Width | 3' 0" — 10' 0" |
BIMobject®