Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

AHD10 - Hot Water - Berner Architectural High Performance 10 Air Curtain

Ref. Exclusiva: berner-ahc10w
Marca: Berner International
Familia do produto: Air Curtains
Grupo do produto: Architectural Air Curtains
Altura (polegadas): 12.25
Profundidade (polegadas): 21.25
Data de publicação: 2019-09-30
Número da edição: 2
Tipo: Object (objeto único)
Download (7)
For mounting heights to 10' (environmental separation) and 8' (insect control).

Available in single lengths from 3' to 10'. Sleek design, high performance, with clear satin anodized aluminum exterior. Custom colors or stainless steel also available.

  • Chosen by designers who are concerned with both aesthetics and protecting the intent of the space when the door is open
  • Used at entrances to enhance or replace a vestibule to save energy and maintain comfortable interiors
  • Simple to install, operate, and maintain
  • Made in U.S.A.


Material principal: Stainless steel
Material secundario:
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: AVAC - Cortinas de ar
Classificação IFC: Air Terminal
Uniclass 1.4 Código: L75263
Uniclass 1.4 Descrição: Air curtains
Uniclass 2.0 Código: PR-60-36-02
Uniclass 2.0 Descrição: Air Curtains
Uniclass 2015 Código: Pr_70_60_36_02
Uniclass 2015 Descrição: Air curtains
NBS Reference Código: 60-36-02
NBS Reference Descrição: Air Curtains
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 34 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Curtains
OmniClass Número: 23-33 31 11
OmniClass Título: Air Curtains
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
AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nome Valor
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1482822&tabidx=education&company=Berner+International&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Curtains

Nome Valor
Depth 21.25 in
Height 12.25 in
Width 3' 0" — 10' 0"

BIMobject®