Publicar produtos
DTU03 - Electric - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Electric - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Electric - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Electric - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain

    DTU03 - Electric - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain

    Traduzido por Google,
    Para alturas de montagem até 3'

    Disponível em comprimentos únicos de 18? para 26? Dimensionada e projetada especificamente para janelas QSR Drive-Thru, esta cortina de ar é compacta, simples de montar e fácil de operar.

    • Escolhida tanto por gerentes de QSR quanto por designers de restaurantes que se preocupam em proteger o conforto de quem trabalha na janela, a cortina de ar Berner Drive-Thru foi projetada para atender às necessidades funcionais da aplicação, integrar-se ao espaço e manter os custos de instalação ao mínimo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaberner-dtu03e
    • Familia de productoAir Curtains
    • Grupo de produtosCommercial Air Curtains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7
    • Profundidade (polegadas)7.75
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Cortinas de ar
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC010007
    • Nome ETIMElectric air curtain
    • Nome UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir curtains
    • Código CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Número OmniClass23-33 31 11
    • Título OmniclassAir Curtains