Publicar produtos
IB50-C - Ambient - Industrial Belt Drive 50 Air Curtain

IB50-C - Ambient - Industrial Belt Drive 50 Air Curtain

Traduzido por Google,

CARACTERÍSTICAS

Para alturas de montagem de até 50′ (separação ambiental) e 46′ (controle de insetos).

A cortina de ar Berner Industrial Belt Drive 50 tem uma construção durável, toda soldada, com exterior de aço aluminizado revestido em pó cinza e seção inferior removível para acesso simplificado aos componentes internos.

Usado para economizar energia e manter as temperaturas estáveis e os insetos voadores fora quando as portas estão abertas.

  • Recomendado para siderúrgicas, usinas de carvão, mineração, aeroportos e fabricação de aeronaves
  • Projetado para executar e construído para durar
  • Simples de instalar, operar e manter
  • Fabricado nos EUA

A Berner é uma oficina de painéis listada pela UL , autorizada a construir painéis de controle de motores listados pela UL.

Especificação
  • AMBIENT

    • 39″ high x 30″ deep
    • Single-speed T.E.F.C. motor — belt drive
    • Gray powder-coated exterior (Optional: Custom Color (RAL colors 1000 to 9023 only) or Stainless Steel)
    • Split cabinet construction for fan assembly removal
    • Removable access panels
    • Top mounting only
    • High-efficiency Pro-V Nozzle
    • Motor location top right (optional: top left, front left or front right)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaberner-ib50-c-ambient-air-curtain
  • Familia de productoAir Curtains
  • Grupo de produtosCommercial Air Curtains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)39
  • Profundidade (polegadas)30
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Cortinas de ar
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Código ETIMEC011749
  • Nome ETIMGas fired air curtain
  • Nome UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
  • Código UNSPSC4010
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir curtains
  • Código CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11
  • Título OmniclassAir Curtains