Publicar produtos
BETAFENCE Securifor 2D + IPE Post
Betafence

BETAFENCE Securifor 2D + IPE Post

Traduzido por Google,

Fabricado na África do Sul

Securifor® 2D
Tela plana
Um painel plano de alta segurança com fios mais grossos e
reforço para proteção superior.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Rígido e forte

A resistência superior do Securifor 2D é obtida através de fios verticais de 5,6 mm
(6 mm quando revestido) e um fio horizontal adicional de 4 mm (4,4 mm quando revestido) soldado
parte de trás do painel.

Visibilidade
O Securifor 2D oferece excelente visibilidade através da cerca e parece quase invisível a partir de um
distância, mesmo em ângulo. É ideal para uso com sistemas de vigilância.

Mecanismos de fixação invioláveis
Postes habilmente projetados e mecanismos de fixação superiores mantêm a instalação completa
integridade e resistir às tentativas de soltar os painéis do poste.

Garantia de 10 anos do sistema completo (aplicam-se termos e condições padrão)
Revestimentos superiores sustentam nossa garantia anticorrosiva de 10 anos quando o sistema completo
(painéis, postes e fixadores de aço inoxidável).

Especificação
  • Panels

    Horizontal Wire Diameter: 4mm (4.40mm coated)
    Vertical Wire Diameter: 5.60mm (6mm coated)
    Additional Wire: 4mm (4.4mm coated) every 152mm
    Apertures: 76.2mm x 12.7mm

    Posts & Fixing Mechanisms

    The Securifor 2D system uses IPE posts. This I profile post is pre-drilled, then galvanized and coated RAL 6005 Green or RAL 7021 Anthracite. The fence is safely tucked behind the lip of the post, resisting against attempts to pry the panel loose. The panels are secured to the post with specialized Spider fixators. Stainless steel M8 tamper-proof bolts are bolted through the post and secured with shear-off nuts to provide maximum resistance against tampering. The top and bottom rail adds rigidity to the fence line and further discourages climb over attempts.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabetafence-betaview-securifor-2D-IPE-post
  • Familia de productoMetal Fence Panel
  • Grupo de produtosSA Securifor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-28
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

Disponibilidade da região

África