Publicar produtos
BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post
BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post
BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post
BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post
BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post
    Betafence

    BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post

    Traduzido por Google,

    Fabricado na Europa

    FORTINET PROTEGER
    Cercas de rolos soldados para o seu projeto de demarcação

    O sistema Fortinet ® Protect é composto por cerca plástica em rolos soldados e postes Bekaclip ® , a demarcação ideal para sua casa ou imóvel profissional.

    Ativos :

    - Rigidez
    - Alta longevidade
    - Instalação rápida e profissional
    - Sistema completo

    MALHA

    Malha soldada (50,8 x 50,8 mm), de arame galvanizado, soldada eletricamente em todas as interseções e depois revestida de plástico. Os fios horizontais têm uma crimpagem em cada malha. A tela de arame de 150 cm e superior tem farpas de 25,4 mm de um lado, para serem colocadas na parte superior ou inferior da sua cerca. Rolos de comprimento: 25 m.

    Fortinet Protect

    • Fio horizontal: 2,50 mm
    • Fio vertical: 3,00 mm
    • Resistência à tração do fio: min. 400 N/mm²
    • Resistência à tração do fio: min. 650 N/mm²

    PORTÕES

    Os rolos soldados Fortinet Protect podem ser completados com os portões de batente Fortinet e Robusta e os portões de correr Robusta.

    TÉCNICA DE REVESTIMENTO E CORES

    Os rolos soldados são feitos de arames galvanizados. Um processo de pré-tratamento garante uma perfeita adesão do revestimento de PVC à superfície do produto.

    • Cores

    Cerca :
    Verde BF 6073

    Postagens :
    Verde RAL 6005

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabetafence-fortinet-protect-round-post
    • Familia de productoFencing rolls
    • Grupo de produtosFortinet Protect
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia África