Fabricado nos EUA
O sistema de vedação guardião 1000 de engenharia de valor oferece um alto nível de segurança com todas as vantagens do sistema guardião, mas com um preço líder do setor.
Sistema de segurança total Guardian 1000 :
• integração de segurança perfeita
• alta visibilidade 'para combinação com sistema de CFTV'
• instalação muito fácil e flexível
• simples de atualizar, reparar e manter
CERCA ANTI-ESCALADA TESTADA ASTM
O Guardian Fence System® protege contra cortes e escaladas, através do uso de malha de segurança que possui pequenas aberturas que resistem a ferramentas de corte comuns e apoios para mãos ou pés.
PROJETO DE ENGENHARIA
Os trilhos de aço dentro do Guardian Fence System® criam um conduíte de proteção para o cabeamento de segurança, proporcionando uma barreira de segurança superior e totalmente integrada.
INSTALAÇÃO EFICIENTE
Os painéis são fixados em trilhos de aço, que são montados na face em postes de aço. Esta configuração de plataforma de vedação permite uma instalação rápida sem a necessidade de espaçamento exato entre os postes.
FORMULÁRIOS
Aplicações de segurança, como campos solares, transmissão elétrica, serviços públicos de gás e água.
PAINÉIS
O sistema é combinado com nossos painéis de malha de segurança de alta resistência bem estabelecidos para criar uma barreira anti-corte e anti-escalada eficaz.
Sindicatos GUARDIÕES
As Uniões Guardian conectam com segurança os painéis aos trilhos horizontais de alta resistência dentro do Guardian Fence System® e são então fixadas com tiras de aço parafusadas, adicionando rigidez adicional à cerca.
REVESTIMENTO
Componentes de aço galvanizado e alumínio de alta qualidade usados em todo o sistema proporcionam uma vida útil mais longa.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |