GUARDIÃO 5000
Sistema de vedação de malha de segurança ultra-alta
O Guardian Fence System ® é o primeiro sistema a fornecer uma solução de segurança total, com integração de segurança perfeita e instalação rápida e fácil.
- Malha de calibre pesado e pequenas aberturas de malha que resistem a ferramentas de corte comuns e apoio de mão ou pé.
- Revestimentos anticorrosivos
- Sindicatos Guardiões de Alta Segurança adicionam rigidez adicional
- Integração perfeita de segurança
PAINÉIS
Painéis de malha de segurança de alta resistência criam uma barreira eficaz anti-corte e anti-escalada. Uma variedade de opções de malha está disponível para atender a requisitos específicos de risco ou arquitetura.
Sindicatos GUARDIÕES
As Uniões Guardian conectam com segurança os painéis a trilhos horizontais de alta resistência dentro do Guardian Fence System® e são presas com tiras de aço parafusadas, adicionando rigidez adicional à cerca.
POSTES E TRILHOS
Os painéis são fixados em trilhos de aço, que são fixados aos postes de aço. Esta configuração modular permite uma instalação rápida – e significa que os espaçamentos exatos dos postes não são um requisito!
PORTÕES
Escolha entre uma ampla variedade de estilos de portão, incluindo, mas não se limitando a, portões giratórios, em V e cantilever.
REVESTIMENTO SUPERIOR
Os painéis e portões Guardian Fence System® são padrão com uma galvanização superior e estão disponíveis com o revestimento em pó Super-Durable exclusivo da Betafence USA. Este revestimento oferece maior proteção contra raios UV e névoa salina do que E-Coat ou revestimentos de poliéster padrão.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |