GUARDIÃO 7000
Sistema de cerca de segurança ultra-alta
O Guardian Fence System ® é o primeiro sistema a fornecer uma solução de segurança total, com pistas projetadas para integração de segurança perfeita para criar um “sistema dentro de um sistema de sistemas”. A malha de segurança em camadas forte, construída dentro de uma estrutura modular, torna esta barreira de vedação ideal para projetos de segurança de alto risco.
- ASTM F2781-15 testado e certificado
- Atraso de ameaça agressiva de 4,5 minutos**
- Fácil instalação, atualização, reparo e manutenção
- Integração perfeita de segurança
- Barreira Anti-Ram integrada na vedação ou instalada como solução autónoma
PAINÉIS
O Guardian 7000 System® possui malha de camada dupla que aumenta suas características de dissuasão e atraso. Testado de acordo com os padrões ASTM, é certificado para fornecer atraso de 4,5 minutos em relação ao nível de ameaça Agressivo e mais de 14 minutos em relação ao nível de ameaça Médio. Opções de malha adicionais estão disponíveis.
SINDICATOS GUARDIÕES DE ALTA SEGURANÇA
As Uniões Guardian conectam com segurança os painéis aos trilhos horizontais de alta resistência dentro do Guardian Fence System® e são então fixadas com tiras de aço parafusadas, adicionando rigidez adicional à cerca.
PAINÉIS
Os painéis são fixados em trilhos de aço, que são fixados aos postes de aço. Essa configuração de plataforma de cerca inteligente permite uma instalação rápida – e significa que os espaçamentos exatos dos postes não são um requisito.
PORTÕES
Portões anti-corte, anti-escalada e anti-aríete fortes e seguros estão disponíveis em uma ampla variedade de estilos.
REVESTIMENTO SUPERIOR
Os painéis e portões do sistema Guardian são padrão com uma galvanização superior e estão disponíveis com o exclusivo revestimento em pó Super-Durable da Betafence USA. Este revestimento oferece maior proteção contra raios UV e névoa salina do que E-Coat ou revestimentos de poliéster padrão.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |