Publicar produtos
BETAFENCE Nylofor 3D LIGHT II + UniLox
BETAFENCE Nylofor 3D LIGHT II + UniLox
BETAFENCE Nylofor 3D LIGHT II + UniLox
BETAFENCE Nylofor 3D LIGHT II + UniLox
BETAFENCE Nylofor 3D LIGHT II + UniLox
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 3D LIGHT II + UniLox

    3.3 de 5 estrelas3.3(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Fabricado na Europa

    NYLOFOR 3D LIGHT II
    Cerca econômica para eficiência de custos

    O painel Nylofor 3D Light II é um painel 3d profissional econômico, com boa resistência à distorção.

    Ativos:
    - Rigidez graças aos seus perfis 3D
    - Painel soldado econômico
    - Possibilidades de cores não padronizadas

    PAINÉIS

    Os painéis Nylofor 3D Light II são produzidos por arames galvanizados soldados por resistência elétrica e posteriormente revestidos a poliéster. Possui uma farpa de 30 mm na parte superior.
    Os painéis possuem arames horizontais redondos e verticais em "V".
    As formas em V são dobradas antes do revestimento de poliéster.

    • Tamanhos de malha: 200 x 50 mm
    • Diâmetro do fio:
      • Arame de alma horizontal e vertical galvanizado: Ø 3,80 mm
      • Arame horizontal e vertical revestido de poliéster: Ø 4,00 mm

    TÉCNICA DE REVESTIMENTO E CORES

    Revestimento metálico: os fios são galvanizados e o mín. peso de zinco dos fios horizontal e vertical é mínimo 30 g/m²

    Revestimento de poliéster:
    ► Espessura do revestimento de poliéster :
    A camada total tem uma espessura mínima de 100 µm. A espessura do poliéster - assim como a dimensão do diâmetro do fio revestido - é a média de 10 medições feitas em 1 painel.
    Em ambientes corrosivos, recomenda-se uma espessura mínima de revestimento mais alta. O valor típico é 150 µm (sempre em um acordo entre comprador e vendedor).

    ► Revestimento de poliéster de adesão :
    Faça um risco no sentido longitudinal do fio, por meio de uma ferramenta de gravura pontiaguda de metal duro, penetrando pelo metal. O comprimento do arranhão será de cerca de 50 mm. O revestimento não pode ser levantado do metal em mais de 50 mm.

    Cores disponíveis em estoque

    Verde RAL 6005 - Antracite RAL 7016 - Preto RAL 9005
    Outras cores possíveis sob consulta para grandes quantidades

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanylofor-3d-light-ii-unilox
    • Familia de productoMetal Fence Panel
    • Grupo de produtosNylofor 3D LIGHT II
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia África