Publicar produtos
BETAFENCE Nylofor 2D + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 2D + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 2D + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 2D + U-LOX
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 2D + U-LOX

    Traduzido por Google,

    Fabricado na Europa

    NYLOFOR 2D
    656 Painéis de barra dupla

    O painel de fio duplo Nylofor® 2D é feito de malha soldada pesada com fios horizontais duplos. O painel de vedação plano perfeito quando os fatores de demarcação e dissuasão são cruciais.

    Características:
    - Alta rigidez
    - Completo
    - Longa vida útil
    - Rápida instalação e baixo custo

    Largura: 2500 milímetros
    Altura: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2430 milímetros
    (outras dimensões sob consulta)

    Cor: RAL 6005 (verde musgo), RAL 7016 (cinza antracite), RAL 9010 (branco puro), RAL 9005 (preto jet), todas as outras cores RAL sob consulta


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNylofor2D-U-LOX
    • Familia de productoMetal Fence Panel
    • Grupo de produtosNylofor 2D
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia África