Publicar produtos
BETAFENCE Nylofor 2D Super + Nylofor-Twilfix ballstop post
BETAFENCE Nylofor 2D Super + Nylofor-Twilfix ballstop post
BETAFENCE Nylofor 2D Super + Nylofor-Twilfix ballstop post
BETAFENCE Nylofor 2D Super + Nylofor-Twilfix ballstop post
BETAFENCE Nylofor 2D Super + Nylofor-Twilfix ballstop post
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 2D Super + Nylofor-Twilfix ballstop post

    Traduzido por Google,

    Fabricado na Europa

    NYLOFOR 2DS
    Painéis pesados de cerca de arame duplo 868

    O painel de malha de solda de fio duplo Nylofor® 2D Super 868 apresenta fios horizontais duplos para aumentar a rigidez e a resistência ao vandalismo.

    Ativos:
    - Alta rigidez
    - Resistência ao corte e ao vandalismo
    - Qualidade que dura
    - Sistema completo
    - Compatibilidade de preenchimento de privacidade Screeno® Wave

    Largura: 2500 milímetros
    Altura: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2230, 2430 mm
    (outras dimensões sob consulta)

    Cor: RAL 6005 (verde musgo), RAL 7016 (cinza antracite), RAL 9010 (branco puro), RAL 9005 (preto jet), todas as outras cores RAL sob consulta


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNylofor2DSuper-Nylofor-Twilfix-ballstop-post
    • Familia de productoMetal Fence Panel
    • Grupo de produtosNylofor 2D Super
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia África