Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Nylofor 3D + Nylofor-Twilfix

Ref. Exclusiva: Nylofor3D-Nylofor-Twilfix
Marca: Betafence
Familia do produto: Metal Fence Panel
Grupo do produto: Nylofor 3D
Data de publicação: 2021-04-07
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)

NYLOFOR 3D
Professional fencing 3D panel

The Nylofor® 3D system is the reference product on the market. This complete fencing system provides optimal protection, with style.  

Assets:
- Rigidity
- Complete system
- Long lifetime
- Efficient and fast installation
- Screeno® Line privacy screening compatibility

Width: 2500 mm 
Height: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 1930, 2030, 2430 mm  
(other dimensions available on request)

Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request


Material principal: Galvanized steel
Material secundario:
Projetado em: Belgium
Fabricado em: Belgium

Categoria BIMobject: Paisagismo - Vedações