Publicar produtos
BETAFENCE Prism 3-D
BETAFENCE Prism 3-D
BETAFENCE Prism 3-D
BETAFENCE Prism 3-D
BETAFENCE Prism 3-D
BETAFENCE Prism 3-D
    Betafence

    BETAFENCE Prism 3-D

    4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    PRISMA 3-D
    Cerca de arame soldado alternativa ao ornamental

    O Prism 3-D Fence System oferece uma solução de cerca de segurança atraente e de alto valor, e agora é fabricado nos Estados Unidos.

    - Instalação rápida e eficiente
    - O revestimento em pó de grau arquitetônico exclusivo da Betafence dura até 5 vezes mais do que os revestimentos em pó dos concorrentes
    - 10 anos de garantia
    - Solução de cerca de segurança atraente

    Prism é Exclusivo para nossos Distribuidores Master Halco baseados nos EUA.


    ESPECIFICAÇÕES DO PRISM 3-D

    Os painéis de prisma têm uma largura de 8,2 pés e alturas que variam de 4 a 8 pés. Os painéis têm farpas verticais de 1,2 polegadas de um lado e são reversíveis (farpas na parte superior ou na parte inferior).
    - Os tamanhos de malha são 6” x 2” e 4” x 2” para as seções da viga.

    Os fios pesados garantem resistência e rigidez.

    POSTAGENS RECOMENDADAS

    Os painéis são fixados com suportes de alumínio de alta resistência na parte frontal de postes tubulares quadrados de aço galvanizado.

    OPÇÕES DE PORTA

    Portões giratórios, deslizantes e cantilever estão disponíveis para o sistema Prism 3-D Fence.

    REVESTIMENTO SUPERIOR

    Os painéis Prism 3-D são fabricados com fio de aço galvanizado, revestido com o exclusivo Architectural Grade Powder Coat da Betafence. Este revestimento é super durável e ambientalmente correto. Nosso revestimento em pó oferece a mais alta resistência às intempéries e retenção de brilho em UV do setor.

    GARANTIA

    Prism 3-D apoiado por nossa garantia do fabricante de 10 anos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprism
    • Familia de productoMetal Fence Panel
    • Grupo de produtosPrism
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States