Publicar produtos
BETAFENCE Robusta Nylofor Single
Betafence

BETAFENCE Robusta Nylofor Single

3.8 de 5 estrelas3.8(11 avaliações)
Traduzido por Google,

Fabricado na Europa

Portão giratório de uma folha de segurança perimetral, incluindo preenchimento de malha soldada, postes adaptados, dobradiças e sistema de trava e parafuso de aterramento.

Características e benefícios:
- Quadro, barras quadradas e sistema de postes são todos de construção rígida.
- Projetado para minimizar o número de componentes necessários para a montagem da cerca.
- O sistema de travamento permite o ajuste ideal e é fácil de instalar.
- As dobradiças ajustáveis permitem que cada folha do portão gire em 180°.
- Acabamento com revestimento de alta qualidade.
- Projetado para instalação rápida.
- Operação manual.
- Independente.
- Os preenchimentos estão disponíveis para combinar com a cerca escolhida e serão totalmente soldados ao portão.
- Fornecido com fechadura de cilindro perfilada e três chaves.
- Marcado CE e fabricado de acordo com 89/106/CE, e testado de acordo com EN 13241-1 para portas e portões industriais, comerciais e de garagem.


Formulários:

- Fábricas e oficinas.
- Centros administrativos.
- Edifícios públicos.
- Campos de jogos e esportes.
- Escolas.
- Parques.
- Aeroportos.
- Locais militares.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarobusta-nylofor-single
  • Familia de productoSwing Gates
  • Grupo de produtosRobusta
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioAço galvanizado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões

Disponibilidade da região

Europa Ásia Oceânia África