Publicar produtos
BETAFENCE Robusta SQ25 Single
Betafence

BETAFENCE Robusta SQ25 Single

4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Fabricado na Europa

ROBUSTA-NYLOFOR SQ25
Os portões de batente profissionais

Os portões de batente profissionais Robusta-Nylofor ® estão disponíveis em versão simples e dupla com grade ou painel Nylofor ® preenchimento como uma combinação perfeita com todos os painéis de vedação.

Ativos :
- Construção rígida
- Configurações ideais
- Revestimento de alta qualidade
- Instalação rápida

QUADRO

Moldura em tubo quadrado. Mire soldado 60 x 60 ou 60 x 40 mm, com painel Nylofor soldado na moldura (para painéis 3D) ou na moldura (para painéis 2D).
Para portões com preenchimento de painéis Nylofor 3D, altura < 1,73 possui painel soldado com farpado na parte inferior.

POSTAGENS

Postes quadrados de tubo soldado com tampa. A dimensão dos postes dependerá do tamanho da sua asa. Vai de 80x80x2 ou 3 até 160 x 160 x 5mm

TÉCNICA DE REVESTIMENTO E CORES

Galvanizado e revestido a poliéster.

  • Verde RAL 6005
  • Branco RAL 9010
  • Preto RAL 9005
  • Antracite RAL 7016

Outras cores sob consulta.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarobusta-sq25-single
  • Familia de productoSwing Gates
  • Grupo de produtosRobusta
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioAço galvanizado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões

Disponibilidade da região

Europa Ásia Oceânia África