Publicar produtos
BETAFENCE Securifor + Securifor Post with spider clamps on footplate
BETAFENCE Securifor + Securifor Post with spider clamps on footplate
BETAFENCE Securifor + Securifor Post with spider clamps on footplate
    Betafence

    BETAFENCE Securifor + Securifor Post with spider clamps on footplate

    Traduzido por Google,

    Fabricado na Europa

    SECURIFOR 358
    Sistema de painel de vedação de alta segurança confiável

    O sistema Securifor ® 358 é um sistema total que consiste em painéis soldados pesados e de alta segurança em malha retangular anti-escalada, apoiados por uma variedade de postes.

    Ativos :
    - Anti-vandalismo: anti-escalada e anti-corte
    - Seguro e discreto
    - Dissuasão eficiente
    - Excelente visibilidade através da cerca
    - Secured by Design, sistemas com classificação LPCB e CPNI disponíveis

    PORTÕES DE BALANÇO ASSOCIADOS

    O sistema Securifor é fornecido com portões correspondentes usando o mesmo preenchimento de malha de alta segurança que a cerca. Os portões de batente ou de correr simples ou duplos podem ser fabricados a pedido com preenchimento de painéis Securifor.

    TÉCNICA DE REVESTIMENTO E CORES

    Fabricação Europeia:
    Os painéis são feitos de arames galvanizados. Um revestimento de adesão é dado para uma ligação perfeita com o revestimento de poliéster (mín. 100 mícrons).
    Os painéis também estão disponíveis revestidos em Zincalu Super (95% zinco, 5% alumínio) ou galvanizados e revestidos a poliéster para proteção de longa duração.
    - Verde RAL 6005
    - Antracite RAL 7016
    - Outras cores RAL sob consulta.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasecurifor-securifor-post-with-spider-clamps-on-footplate
    • Familia de productoMetal Fence Panel
    • Grupo de produtosSecurifor 358
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia África